Descripción del artículo/Imágenes del producto

Placas del soporte del casquillo de taladrar
  • Placas del soporte del casquillo de taladrar
DescripciónMaterial:Acero 1.0036.Versión:Acabado natural.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 08650_BBTP Placas del soporte del casquillo de taladrar 187 kB

Planos

Placas del soporte del casquillo de taladrar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

Adecuado para el tamaño del
dispositivo de sujeción de
taladrar para piezas cilíndricas
D1D2E1LL1L2BB1B2B3B4B5 con soporte de
casquillo para taladrar
Tamaños 1 y 2
B5 con soporte de
casquillo para taladrar
Tamaños de 3 a 8
B6HCADAccesoriosPrecioPedir
08650-00Placa del soporte del casquillo de taladrar0-9-80406547-520356682514 260.50 €
08650-02Placa del soporte del casquillo de taladrar216165012080100683043047871031719 326.66 €

Otros artículos de esta categoría