Descripción del artículo/Imágenes del producto

Casquillos insertables DIN 173
  • Casquillos insertables DIN 173
  • Casquillos insertables DIN 173
  • Casquillos insertables DIN 173
DescripciónMaterial:Acero especial endurecido.Versión:Endurecido a 780 ±40 HV 10 y pulido.
Sin ranura.
Indicación:En la parte superior del collar de todos los casquillos insertables se indica la medida de taladrar, p. ej. 10. En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 08920 Casquillos insertables DIN 173 424 kB

Planos

Casquillos insertables DIN 173

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
FormaD1D2D3D5ML1L2Retirada de agujeros centrales
E1 para tornillos de cabeza plana
RT1T2Filtro
A2,5/2,6/2,7/2,8/2,9/3/3,1/3,2/3,3/3,4/3,5/3,6/3,7/3,8/3,9/48162,5410101530,020,005
A4,1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4,8/4,9/5/5,1/5,2/5,3/5,4/5,5/5,6/5,7/5,8/5,9/610192,54121016,530,020,005
A6,1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6,7/6,8/6,9/7/7,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,9/8,0122234121219,540,020,005
A8,1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,9/9/9,1/9,2/9,3/9,4/9,5/9,6/9,7/9,8/9,9/10152634161221,550,020,005
A10,1/10,2/10,3/10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9/11/11,1/11,2/11,3/11,4/11,5/11,6/11,7/11,8/11,9/12183034161223,550,020,005
A12,1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/13/13,1/13,2/13,3/13,4/13,5/13,6/13,7/13,8/13,9/14/14,1/14,2/14,3/14,4/14,5/14,6/14,7/14,8/14,9/1522355520162850,020,005
A15,5/16/16,5/17/17,5/18264055201630,550,020,005
A18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/2230475520163460,020,005
A22,5/23/23,5/24/24,5/25/25,5/2635556625203860,040,008
A26,5/27/27,5/28/28,5/29/29,5/30426266252041,560,040,008
A30,5/31/31,5/32/32,5/33/33,5/34/34,5/3548696630204580,040,008
A35,5/36/36,5/37/37,5/38/38,5/39/39,5/40/40,5/41/41,5/4255776630204980,040,008
A42,5/43/43,5/44/44,5/45/45,5/46/46,5/47/47,5/48628587,535205380,040,008

Indicaciones sobre este artículo

Casquillos insertables DIN 173

Los casquillos insertables DIN 173 sin ranura de introducción se usan principalmente para taladrar agujeros con dispositivos de taladrar, ya que permiten un cambio rápido de los distintos diámetros de taladro.

Los casquillos de taladrar DIN 173 de norelem se producen en las formas A, K y L, siendo los tamaños de estas dos últimas formas de 30. Los casquillos insertables hechos de acero de cementación endurecido se han endurecido y pulido además a 780 ±40 HV 10 y están disponibles con un diámetro de hasta 48 mm. Si desea distintos incrementos en anchura, puede escoger graduaciones de 0,1 mm en los diámetros de hasta 15 mm. En los diámetros mayores la graduación es de 0,5 mm.

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83