|
|
07670Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de sujeción con tope roscado están especialmente diseñados para el uso como "espigas de pegado". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano. Para pegarlos, se recomiendan los productos LOCTITE 638 y 648, de eficacia probada (ver 97990).Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07670-1040201 | Acero | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0.59 € | | 07670-1040301 | Acero | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0.59 € | | 07670-1040401 | Acero | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 0.60 € | | 07670-1040501 | Acero | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 0.64 € | | 07670-1050201 | Acero | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 0.60 € | | 07670-1050301 | Acero | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 0.60 € | | 07670-1050401 | Acero | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 0.61 € | | 07670-1050501 | Acero | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 0.70 € | | 07670-1050601 | Acero | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 0.76 € | | 07670-1060201 | Acero | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 0.61 € | | 07670-1060301 | Acero | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 0.64 € | | 07670-1060401 | Acero | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 0.64 € | | 07670-1060501 | Acero | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 0.70 € | | 07670-1060601 | Acero | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 0.78 € | | 07670-1080201 | Acero | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 0.72 € | | 07670-1080301 | Acero | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 0.76 € | | 07670-1080401 | Acero | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 0.78 € | | 07670-1080501 | Acero | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 0.79 € | | 07670-1080601 | Acero | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 0.98 € | | 07670-1080801 | Acero | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 1.12 € | | 07670-1100201 | Acero | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 0.79 € | | 07670-1100301 | Acero | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 0.98 € | | 07670-1100401 | Acero | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 1.01 € | | 07670-1100501 | Acero | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 1.06 € | | 07670-1100601 | Acero | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 1.09 € | | 07670-1100801 | Acero | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 1.37 € | | 07670-1120301 | Acero | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 1.16 € | | 07670-1120401 | Acero | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 1.28 € | | 07670-1120501 | Acero | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 1.30 € | | 07670-1120601 | Acero | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 1.39 € | | 07670-1120801 | Acero | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 1.71 € | | 07670-1160301 | Acero | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 1.09 € | | 07670-1160401 | Acero | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 1.46 € | | 07670-1160501 | Acero | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 1.66 € | | 07670-1160601 | Acero | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 1.77 € | | 07670-1160801 | Acero | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 1.81 € | | 07670-1040202 | acero inoxidable | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0.79 € | | 07670-1040302 | acero inoxidable | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0.86 € | | 07670-1040402 | acero inoxidable | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 0.98 € | | 07670-1040502 | acero inoxidable | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 1.06 € | | 07670-1050202 | acero inoxidable | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 0.98 € | | 07670-1050302 | acero inoxidable | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 1.01 € | | 07670-1050402 | acero inoxidable | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 1.06 € | | 07670-1050502 | acero inoxidable | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 1.23 € | | 07670-1050602 | acero inoxidable | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 1.39 € | | 07670-1060202 | acero inoxidable | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 1.06 € | | 07670-1060302 | acero inoxidable | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 1.16 € | | 07670-1060402 | acero inoxidable | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 1.16 € | | 07670-1060502 | acero inoxidable | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 1.29 € | | 07670-1060602 | acero inoxidable | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 1.46 € | | 07670-1080202 | acero inoxidable | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 1.39 € | | 07670-1080302 | acero inoxidable | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 1.52 € | | 07670-1080402 | acero inoxidable | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 1.60 € | | 07670-1080502 | acero inoxidable | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 1.71 € | | 07670-1080602 | acero inoxidable | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 1.82 € | | 07670-1080802 | acero inoxidable | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 2.35 € | | 07670-1100202 | acero inoxidable | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 1.76 € | | 07670-1100302 | acero inoxidable | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 1.87 € | | 07670-1100402 | acero inoxidable | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 2.07 € | | 07670-1100502 | acero inoxidable | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 2.20 € | | 07670-1100602 | acero inoxidable | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 2.35 € | | 07670-1100802 | acero inoxidable | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 2.89 € | | 07670-1120302 | acero inoxidable | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 2.77 € | | 07670-1120402 | acero inoxidable | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 2.73 € | | 07670-1120502 | acero inoxidable | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 2.91 € | | 07670-1120602 | acero inoxidable | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 3.13 € | | 07670-1120802 | acero inoxidable | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 3.69 € | | 07670-1160302 | acero inoxidable | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 2.45 € | | 07670-1160402 | acero inoxidable | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 3.06 € | | 07670-1160502 | acero inoxidable | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 3.62 € | | 07670-1160602 | acero inoxidable | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 4.16 € | | 07670-1160802 | acero inoxidable | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 5.34 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|