Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
  • Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de sujeción con tope roscado están especialmente diseñados para el uso como "espigas de pegado". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Para pegarlos, se recomiendan los productos LOCTITE 638 y 648, de eficacia probada (ver 97990).
Indicación sobre el dibujo:
1) Tope roscado

Planos

Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D

LL1L2Filtro
07670-104020107670-1040202M42061
07670-104030107670-1040302M43061
07670-104040107670-1040402M44061
07670-104050107670-1040502M45061
07670-105020107670-1050202M52081
07670-105030107670-1050302M53081
07670-105040107670-1050402M54081
07670-105050107670-1050502M55081
07670-105060107670-1050602M56081
07670-106020107670-1060202M62091,5
07670-106030107670-1060302M63091,5
07670-106040107670-1060402M64091,5
07670-106050107670-1060502M65091,5
07670-106060107670-1060602M66091,5
07670-108020107670-1080202M820121,5
07670-108030107670-1080302M830121,5
07670-108040107670-1080402M840121,5
07670-108050107670-1080502M850121,5
07670-108060107670-1080602M860121,5
07670-108080107670-1080802M880121,5
07670-110020107670-1100202M1020142
07670-110030107670-1100302M1030142
07670-110040107670-1100402M1040142
07670-110050107670-1100502M1050142
07670-110060107670-1100602M1060142
07670-110080107670-1100802M1080142
07670-112030107670-1120302M1230172
07670-112040107670-1120402M1240172
07670-112050107670-1120502M1250172
07670-112060107670-1120602M1260172
07670-112080107670-1120802M1280172
07670-116030107670-1160302M1630222
07670-116040107670-1160402M1640222
07670-116050107670-1160502M1650222
07670-116060107670-1160602M1660222
07670-116080107670-1160802M1680222