Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de sujeción DIN 551
  • Tornillos de sujeción DIN 551
  • Tornillos de sujeción DIN 551
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural, clase de resistencia 5.8.Indicación:Con frecuencia, la conexión fija del tornillo de sujeción con la pieza contraria se realiza de forma más económica mediante pegado o con pasadores.
Los productos LOCTITE son ideales para ello. Ver 97990.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07630 Tornillos de sujeción DIN 551 139 kB

Planos

Tornillos de sujeción DIN 551

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

DLFiltro
07630-06XM620/25/30/35/40/45/50/60/70
07630-08XM825/30/35/40/45/50/60/70/80
07630-10XM1025/30/35/40/45/50/60/70/80
07630-12XM1230/35/40/45/50/60/70/80/100
07630-16XM1630/35/40/45/50/60/70/80/100
07630-20XM2040/50/60/70/80/90/100