Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN 914 / DIN EN ISO 4027
  • Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN 914 / DIN EN ISO 4027
  • Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN 914 / DIN EN ISO 4027
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
Indicación:En M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, el ángulo de la punta es de 120°.

Planos

Tornillos de sujeción con hexágono interior y punta DIN 914 / DIN EN ISO 4027

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D

LD1TSWFiltro
07166-03X07166-103XM35/6/8/10/12/16/20-1,21,5
07166-04X07166-104XM45/6/8/10/12/16/20/25-1,52
07166-05X07166-105XM55/6/8/10/12/14/16/20/25/30-22,5
07166-06X07166-106XM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/601,523
07166-08X07166-108XM88/10/12/14/16/20/25/30/35/40/45/50/60234
07166-10X07166-110XM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/802,545