Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN 913 sin LONG-LOK
  • Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN 913 sin LONG-LOK
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

Planos

Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN 913 sin LONG-LOK

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DLD1

SWFiltro
07165-03XAceroM35/6/8/10/12/16/2021,5
07165-04XAceroM45/6/8/10/12/16/20/252,52
07165-05XAceroM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-06XAceroM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/6043
07165-08XAceroM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/805,54
07165-10XAceroM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/10075
07165-103XAcero inoxidableM35/6/8/10/1221,5
07165-104XAcero inoxidableM45/6/8/10/12/16/202,52
07165-105XAcero inoxidableM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-106XAcero inoxidableM66/8/10/12/16/20/25/30/35/4043
07165-108XAcero inoxidableM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/505,54
07165-110XAcero inoxidableM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/5075