Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN 913 con LONG-LOK
  • Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN 913 con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

Planos

Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN 913 con LONG-LOK

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
Versión

DLL1D1

SWFiltro
07165-203XAceroLong-LokM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-204XAceroLong-LokM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-205XAceroLong-LokM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-206XAceroLong-LokM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-208XAceroLong-LokM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-210XAceroLong-LokM1010/12/16/205/5/9/975
07165-303XAcero inoxidableLong-LokM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-304XAcero inoxidableLong-LokM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-305XAcero inoxidableLong-LokM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-306XAcero inoxidableLong-LokM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-308XAcero inoxidableLong-LokM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-310XAcero inoxidableLong-LokM1010/12/16/205/5/9/975