norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Forma C: patines de POM, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Forma D: patines de POM, elemento esférico de acero inoxidable, acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07144_C_D Base articulada, formas C y D 223 kB

Planos

Base articulada, formas C y D

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaFormaDD1HH2TSWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
07144-506C20M6152,58,5104  8.08 €
07144-508C25M81849137  8.53 €
07144-510C32M10225101710  10.07 €
07144-512C40M12266121918 11.30 €
07144-516C50M16327142420 13.01 €
07144-520C60M20428183022 16.81 €
07144-206D20M6152,58,5104 9.27 €
07144-208D25M81849137  9.53 €
07144-210D32M10225101710  11.58 €
07144-212D40M12266121918 15.92 €
07144-216D50M16327142420 21.07 €
07144-220D60M20428183022 26.66 €