Descripción del artículo/Imágenes del producto

Base articulada, formas A y B
  • Base articulada, formas A y B
  • Base articulada, formas A y B
DescripciónMaterial, versión:Forma A: patines de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Forma B: acero inoxidable, acabado natural.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07144_A_B Base articulada, formas A y B 668 kB

Planos

Base articulada, formas A y B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma
constructiva A
Referencia
Forma
constructiva B
D1

D2H1H2TSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07144-10607144-306M620152,58,51010
07144-10807144-308M82518491318
07144-11007144-310M1032225101720
07144-11207144-312M1240266121935
07144-11607144-316M1650327142445
07144-12007144-320M2060428183055