Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Base articulada
  • Base articulada
DescripciónMaterial:Formas A y G: patín de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil.
Forma B: acero inoxidable.
Forma C: patín de POM, elemento esférico de acero de corte fácil.
Forma D: patín de POM, elemento esférico de acero inoxidable.

Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Formas A y G: elemento esférico templado por cementación, bruñido.
Forma B: acabado natural.
Forma C: elemento esférico templado por cementación, bruñido.
Forma D: elemento esférico con acabado natural.
Indicación:La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída de la base articulada.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07144 Base articulada 280 kB

Planos (vista completa)

Base articulada

Base articulada, formas A y B

Más información

Planos

Base articulada, formas A y B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma
constructiva A
Referencia
Forma
constructiva B
D1

D2H1H2TSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07144-10607144-306M620152,58,51010
07144-10807144-308M82518491318
07144-11007144-310M1032225101720
07144-11207144-312M1240266121935
07144-11607144-316M1650327142445
07144-12007144-320M2060428183055

Base articulada, formas C y D

Más información

Planos

Base articulada, formas C y D

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma
constructiva C
Referencia
Forma
constructiva D
D1

D2H1H2TSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07144-50607144-206M620152,58,5104
07144-50807144-208M8251849137
07144-51007144-210M1032225101710
07144-51207144-212M1240266121918
07144-51607144-216M1650327142420
07144-52007144-220M2060428183022

Base articulada, forma G

Más información

Planos

Base articulada, forma G

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1D2H1H2TSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07144-410GM1032225101712 22.11 €
07144-412GM1240266121917 17.09 €
07144-416GM1650327142420 25.61 €
07144-420GM2060428183024 30.53 €