Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
  • Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
  • Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico
DescripciónMaterial:Acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Bruñido.Indicación:Los tornillos de sujeción se utilizan junto con una pieza de presión 07142 para la sujeción.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07121 Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico 283 kB

Planos

Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaD1L1D2D3L2L3L4L5SWFiltro
07121-06XM630/35/40/504,53,54,33,75,53,83
07121-08XM835/40/45/50/6064,85,84,87,44,44
07121-10XM1050/55/60/65/8086,57,26,3955
07121-12XM1260/65/70/8086,57,26,39,86,96