Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
  • Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
  • Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero: pivote opresor templado por cementación, negro.
Acero inoxidable: acabado natural.
Indicación:El pivote opresor del tornillo de sujeción DIN 6332 está diseñado de modo que se puede utilizar para sujetar piezas ya sea directamente o en combinación con una pieza de presión 07140.Indicación sobre el dibujo:
1) Aro de fijación
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07120 Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332 125 kB

Planos

Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D1

L1D2D3L2L3L5Filtro
07120-06X07120-061XM630/35/40/504,5462,52,2
07120-08X07120-081XM835/40/45/50/6065,47,533
07120-10X07120-101XM1050/55/60/65/8087,294,53,6
07120-12X07120-121XM1260/65/70/80/10087,2104,54,5
07120-14X07120-141XM1460/80/1001091255
07120-16X07120-161XM1665/70/80/100/12512111255,3
07120-20X07120-201XM2080/90/100/125/15015,514,4145,55,6