Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión con punta
  • Tornillos de presión con punta
DescripciónMaterial:Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9.
Perno de acero para herramientas.
Versión:Perno endurecido.
Tornillo y perno bruñidos.
Indicación:Los tornillos de presión con punta se utilizan cuando se necesita una fijación adicional a través de una determinada unión de forma.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07122 Tornillos de presión con punta 201 kB

Planos

Tornillos de presión con punta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LL1L2SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07122-05X09M538,50,51,32,54,5 1.53 €
07122-05X13M5312,50,51,32,54,5 1.53 €
07122-05X17M5316,50,51,32,54,5 1.56 €
07122-05X21M5320,50,51,32,54,5 1.60 €
07122-06X14M6413,50,81,939 1.60 €
07122-06X18M6417,50,81,939 1.60 €
07122-06X22M6421,50,81,939 1.61 €
07122-06X27M6426,50,81,939 1.69 €
07122-08X14M85,51412,4415 1.76 €
07122-08X18M85,51812,4415 1.76 €
07122-08X22M85,52212,4415 1.76 €
07122-08X27M85,52712,4415 1.84 €
07122-08X34M85,53412,4415 1.98 €
07122-10X18M107181,52,6520 1.84 €
07122-10X22M107221,52,6520 1.91 €
07122-10X27M107271,52,6520 1.91 €
07122-10X34M107341,52,6520 2.13 €
07122-10X42M107421,52,6520 2.20 €