Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión
  • Tornillos de presión
  • Tornillos de presión
DescripciónMaterial:Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Perno de latón o POM.
Versión:Tornillo bruñido.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07119 Tornillos de presión 240 kB

Planos

Tornillos de presión

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del componente
D

D1LSWFiltro
07119-04XLatónM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52
07119-05XLatónM538,5/12,5/20,5/30,5/40,52,5
07119-06XLatónM6411,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,53
07119-08XLatónM85,512/22/32/52/62/824
07119-10XLatónM10714/18/27/37/52/62/825
07119-12XLatónM128,518,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,56
ReferenciaMaterial
del componente
D

D1LSWFiltro
07119-104XPoliacetalM427/9/11/13/17/31/412
07119-105XPoliacetalM539/11/13/17/21/31/412,5
07119-106XPoliacetalM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33
07119-108XPoliacetalM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,64
07119-110XPoliacetalM106,517,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,95
07119-112XPoliacetalM12822,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,16