Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión de acero inoxidable
  • Tornillos de presión de acero inoxidable
  • Tornillos de presión de acero inoxidable
DescripciónMaterial:Tornillo de acero inoxidable.
Perno de latón o de POM.
Versión:Tornillo con acabado natural.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07119 Tornillos de presión de acero inoxidable 148 kB

Planos

Tornillos de presión de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Versión

DD1LSWFiltro
07119-041XLatónM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52
07119-051XLatónM538,5/12,5/20,5/30,5/40,52,5
07119-061XLatónM6411,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,53
07119-081XLatónM85,512/22/32/52/62/824
07119-101XLatónM10714/18/27/375
07119-121XLatónM128,522,5/32,5/42,56
Referencia

Versión

DD1LSWFiltro
07119-1041XPoliacetalM427/9/11/13/17/31/412
07119-1051XPoliacetalM539/11/13/17/21/31/412,5
07119-1061XPoliacetalM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33
07119-1081XPoliacetalM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,64
07119-1101XPoliacetalM106,517,9/21,9/26,9/36,95
07119-1121XPoliacetalM12822,1/32,1/42,16