Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión asegurados con LONG-LOK
  • Tornillos de presión asegurados con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Perno de latón o POM.
Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Tornillo bruñido.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07119 Tornillos de presión asegurados con LONG-LOK 215 kB

Planos

Tornillos de presión asegurados con LONG-LOK

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Versión

DD1L (L1)SWFiltro
07119-204XLatónM42,56,5 (2,5)/10,5 (3,5)/16,5 (5)/30,5 (5)/40,5 (5)2
07119-205XLatónM538,5 (3,5)/12,5 (5)/20,5 (6)/30,5 (6)/40,5 (6)2,5
07119-206XLatónM6411,5 (3,5)/17,5 (7)/26,5 (7)/41,5 (7)/51,5 (7)/61,5 (7)3
07119-208XLatónM85,512 (3,5)/22 (8)/32 (8)/52 (8)/62 (8)/82 (8)4
07119-210XLatónM10714 (5)/18 (9)/27 (9)/37 (9)/52 (9)/62 (9)/82 (9)5
07119-212XLatónM128,518,5 (8)/22,5 (10)/32,5 (10)/42,5 (10)/52,5 (10)/62,5 (10)/82,5 (10)6
Referencia

Versión

DD1L (L1)SWFiltro
07119-304XPoliacetalM427 (2,5)/9 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (5)/31 (5)/41 (5)2
07119-305XPoliacetalM539 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (6)/21 (6)/31 (6)/41 (6)2,5
07119-306XPoliacetalM63,511,3 (3,5)/13,3 (5)/17,3 (7)/21,3 (7)/26,3 (7)/41,3 (7)/51,3 (7)/61,3 (7)3
07119-308XPoliacetalM8513,6 (5)/17,6 (8)/21,6 (8)/26,6 (8)/33,6 (8)/51,6 (8)/61,6 (8)/81,6 (8)4
07119-310XPoliacetalM106,517,9 (9)/21,9 (9)/26,9 (9)/33,9 (9)/41,9 (9)/51,9 (9)/61,9 (9)/81,9 (9)5
07119-312XPoliacetalM12822,1 (10)/27,1 (10)/34,1 (10)/42,1 (10)/52,1 (10)/62,1 (10)/82,1 (10)6