Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinzas ajustables, forma C
  • Pinzas ajustables, forma C
DescripciónMaterial:Acero para herramientas endurecido o metal duro.Indicación:La rosca exterior continua de las pinzas ajustables permite la adaptación exacta a la función de sujeción.
Los insertos de metal duro están soldados.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07117_C Pinzas ajustables, forma C 246 kB

Planos

Pinzas ajustables, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

LBGFSWCADAccesoriosPrecioPedir
07117-25124C257,9M126,56 20.67 €
07117-50124C507,9M126,56 21.08 €
07117-25164C2511,2M1688 21.93 €
07117-50164C5011,2M1688 22.62 €
07117-25204C2512,7M20810 23.17 €
07117-50204C5012,7M20810 24.04 €