norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas endurecido.Indicación:La rosca exterior continua de las pinzas ajustables permite la adaptación exacta a la función de sujeción.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07117_A Pinzas ajustables, forma A 124 kB

Planos

Pinzas ajustables, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

AGSWCADAcc.PrecioPedir
07117-4010A40M103 23.31 €
07117-4012A40M125 23.31 €
07117-4016A40M166 26.31 €
07117-4020A40M208 28.95 €