Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinzas cuadradas
  • Pinzas cuadradas
DescripciónMaterial:Acero para herramientas endurecido o metal duro.Versión:Bruñido.Indicación:Las pinzas son ideales para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción.
Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas garantizan fuerzas de retención superiores a la media en caso de alta presión de corte.
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Acero para herramientas
Forma B: Acero para herramientas, Acanaladura de metal duro
Forma C: Acero para herramientas
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07115 Pinzas cuadradas 256 kB

Planos

Pinzas cuadradas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABD1

D2EGTAcanaladuraCADAccesoriosPrecioPedir
07115-1005A1010---M5-extra fein 14.19 €
07115-101205A1012---M5-extra fein 13.73 €
07115-1205A1210---M5-fein 17.42 €
07115-121205A1212---M5-fein 17.03 €
07115-1606A1610---M6-fein 19.87 €
07115-161206A1612---M6-fein 20.19 €
07115-2005A2010---M5-fein 23.60 €
07115-201205A2012---M5-fein 23.63 €
07115-2506A2510---M6-fein 32.59 €
07115-251206A2512---M6-fein 32.73 €
07115-12057B1210--10,3M5-fein 19.81 €
07115-1210048C12104,58--5,6fein 17.32 €
07115-1212048C12124,58--5,6fein 17.88 €
07115-1610048C16104,58--5,6fein 20.53 €
07115-1612048C16124,58--5,6fein 20.78 €
07115-2010058C20105,510--6,6fein 23.98 €
07115-2012058C20125,510--6,6fein 24.82 €
07115-2510068C25106,611--7,6fein 33.28 €
07115-2512068C25126,611--7,6fein 34.33 €