Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma K
  • Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma K
DescripciónMaterial, versión:Forma K, acero para herramientas, endurecido y bruñido,
acero inoxidable, endurecido, acabado natural o POM.
Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas,
se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D2D4D5L3TCADAccesoriosPrecioPedir
07113-110109K103,46105 5.49 €
07113-110129K103,46125 5.54 €
07113-112109K124,59105,6 5.77 €
07113-112129K124,59125,6 5.83 €
07113-116109K165,511106,6 6.37 €
07113-116129K165,511126,6 6.46 €
07113-120109K206,611107,6 7.08 €
07113-120129K206,611127,6 7.18 €
07113-125109K256,611107,6 7.48 €
07113-125129K256,611127,6 7.48 €