Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma E
  • Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma E
DescripciónMaterial, versión:Forma E, acero para herramientas, endurecido y bruñido,
acero inoxidable, endurecido, acabado natural o POM.
Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas,
se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2D4D5L3TCADAccesoriosPrecioPedir
07113-110102E103,46105 6.28 €
07113-110122E103,46125 6.59 €
07113-112102E124,59105,6 6.85 €
07113-112122E124,59125,6 6.98 €
07113-116102E165,511106,6 7.51 €
07113-116122E165,511126,6 7.65 €
07113-120102E206,611107,6 7.06 €
07113-120122E206,611127,6 8.54 €
07113-125102E256,611107,6 8.96 €
07113-125122E256,611127,6 9.22 €