Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma C
  • Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma C
DescripciónMaterial, versión:Forma C, acero para herramientas, endurecido y bruñido,
acero inoxidable, endurecido, acabado natural o POM.
Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas,
se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2D4D5L3TCADAccesoriosPrecioPedir
07113-110108C103,46105 5.83 €
07113-110128C103,46125 5.92 €
07113-112108C124,59105,6 6.16 €
07113-112128C124,59125,6 6.24 €
07113-116108C165,511106,6 6.69 €
07113-116128C165,511126,6 6.79 €
07113-120108C206,611107,6 6.19 €
07113-120128C206,611127,6 7.48 €
07113-125108C256,611107,6 7.77 €
07113-125128C256,611127,6 7.92 €