norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Formas C y F de acero para herramientas
Formas E y O de acero inoxidable
Forma K de POM
Versión:Formas C y F, endurecido y bruñido.
Forma E, endurecido, acabado natural.
Forma K, blanco.
Forma O con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07113 Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada 172 kB

Planos (vista completa)

Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2D4D5L3TCADAcc.PrecioPedir
07113-110108C103,46105 7.14 €
07113-110128C103,46125 7.26 €
07113-112108C124,59105,6 7.56 €
07113-112128C124,59125,6 7.65 €
07113-116108C165,511106,6 8.20 €
07113-116128C165,511126,6 8.30 €
07113-120108C206,611107,6 7.58 €
07113-120128C206,611127,6 9.15 €
07113-125108C256,611107,6 9.52 €
07113-125128C256,611127,6 9.69 €
07113-110102E103,46105 7.85 €
07113-110122E103,46125 8.23 €
07113-112102E124,59105,6 8.56 €
07113-112122E124,59125,6 8.73 €
07113-116102E165,511106,6 9.37 €
07113-116122E165,511126,6 9.57 €
07113-120102E206,611107,6 8.83 €
07113-120122E206,611127,6 10.67 €
07113-125102E256,611107,6 11.18 €
07113-125122E256,611127,6 11.51 €
07113-110109K103,46105 6.85 €
07113-110129K103,46125 6.92 €
07113-112109K124,59105,6 7.21 €
07113-112129K124,59125,6 7.29 €
07113-116109K165,511106,6 7.96 €
07113-116129K165,511126,6 8.06 €
07113-120109K206,611107,6 8.86 €
07113-120129K206,611127,6 8.96 €
07113-125109K256,611107,6 9.34 €
07113-125129K256,611127,6 9.34 €
07113-110105O103,46105 13.46 €
07113-110125O103,46125 13.92 €
07113-112105O124,58105,6 15.03 €
07113-112125O124,58125,6 15.18 €
07113-116105O165,511106,6 19.69 €
07113-116125O165,511126,6 19.92 €
07113-120105O206,611107,6 19.70 €
07113-120125O206,611127,6 22.33 €
07113-125105O256,611107,6 25.55 €
07113-125125O256,611127,6 26.97 €
07113-11210F124,58105,6 11.37 €
07113-11212F124,58125,6 11.94 €
07113-11610F164,58105,6 15.64 €
07113-11612F164,58125,6 16.03 €
07113-12010F205,510106,6 17.35 €
07113-12012F205,510126,6 17.87 €
07113-12510F256,611107,6 21.09 €
07113-12512F256,611127,6 21.64 €