Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada
  • Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada
DescripciónMaterial:Formas C y F de acero para herramientas
Formas E y O de acero inoxidable
Forma K de POM
Versión:Formas C y F, endurecido y bruñido.
Forma E, endurecido, acabado natural.
Forma K, blanco.
Forma O con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07113 Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada 265 kB

Planos (vista completa)

Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma C

Más información

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D2D4D5L3TCADAccesoriosPrecioPedir
07113-110108C103,46105 5.83 €
07113-110128C103,46125 5.92 €
07113-112108C124,59105,6 6.16 €
07113-112128C124,59125,6 6.24 €
07113-116108C165,511106,6 6.69 €
07113-116128C165,511126,6 6.79 €
07113-120108C206,611107,6 6.19 €
07113-120128C206,611127,6 7.48 €
07113-125108C256,611107,6 7.77 €
07113-125128C256,611127,6 7.92 €

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma E

Más información

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D2D4D5L3TCADAccesoriosPrecioPedir
07113-110102E103,46105 6.28 €
07113-110122E103,46125 6.59 €
07113-112102E124,59105,6 6.85 €
07113-112122E124,59125,6 6.98 €
07113-116102E165,511106,6 7.51 €
07113-116122E165,511126,6 7.65 €
07113-120102E206,611107,6 7.06 €
07113-120122E206,611127,6 8.54 €
07113-125102E256,611107,6 8.96 €
07113-125122E256,611127,6 9.22 €

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma K

Más información

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D2D4D5L3TCADAccesoriosPrecioPedir
07113-110109K103,46105 5.49 €
07113-110129K103,46125 5.54 €
07113-112109K124,59105,6 5.77 €
07113-112129K124,59125,6 5.83 €
07113-116109K165,511106,6 6.37 €
07113-116129K165,511126,6 6.46 €
07113-120109K206,611107,6 7.08 €
07113-120129K206,611127,6 7.18 €
07113-125109K256,611107,6 7.48 €
07113-125129K256,611127,6 7.48 €

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma O

Más información

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma O

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D2D4D5L3TCADAccesoriosPrecioPedir
07113-110105O103,46105 9.12 €
07113-110125O103,46125 9.43 €
07113-112105O124,59105,6 10.18 €
07113-112125O124,59125,6 10.28 €
07113-116105O165,511106,6 13.34 €
07113-116125O165,511126,6 13.49 €
07113-120105O206,611107,6 13.35 €
07113-120125O206,611127,6 15.12 €
07113-125105O256,611107,6 17.31 €
07113-125125O256,611127,6 18.27 €

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma F

Más información

Planos

Pinzas e insertos redondos
con perforación avellanada, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D2D4D5L3TCADAccesoriosPrecioPedir
07113-11210F124,58105,6 9.29 €
07113-11212F124,58125,6 9.75 €
07113-11610F164,58105,6 12.79 €
07113-11612F164,58125,6 13.10 €
07113-12010F205,510106,6 14.18 €
07113-12012F205,510126,6 14.61 €
07113-12510F256,611107,6 17.24 €
07113-12512F256,611127,6 17.69 €