norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Tornillo de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable, POM o de cerámica Si3N4.

Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:

Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano. El nitruro de silicio (Si3N4) se caracteriza especialmente por una combinación de excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.

Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Bola de acero inoxidable
Forma D: Bola de POM
Forma E: Bola de cerámica
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07111 Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola completa 236 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola completa

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaFormaDLØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07111-10410AM4102,523,5 2.82 €
07111-10412AM4122,523,5 2.89 €
07111-10416AM4162,523,5 2.89 €
07111-1046AM462,523,5 2.82 €
07111-1048AM482,523,5 2.82 €
07111-10510AM51032,54,5 2.60 €
07111-10512AM51232,54,5 2.60 €
07111-10516AM51632,54,5 2.65 €
07111-10520AM52032,54,5 2.65 €
07111-10525AM52532,54,5 2.74 €
07111-1058AM5832,54,5 2.60 €
07111-10610AM610,8439 2.82 €
07111-10612AM612,8439 2.82 €
07111-10616AM616,8439 2.82 €
07111-10620AM620,8439 2.82 €
07111-10625AM625,8439 2.89 €
07111-10650AM650,8439 4.44 €
07111-10660AM660,8439 4.63 €
07111-10680AM680,8439 5.03 €
07111-10810AM811,25,5410 3.13 €
07111-10812AM813,25,5410 3.19 €
07111-10816AM817,25,5415 3.19 €
07111-10820AM821,25,5415 3.23 €
07111-10825AM826,25,5415 3.23 €
07111-10830AM831,25,5415 3.27 €
07111-10850AM851,25,5415 5.89 €
07111-10860AM861,25,5415 6.51 €
07111-10880AM881,25,5415 7.16 €
07111-11012AM1013,77520 3.59 €
07111-11016AM1017,77520 3.67 €
07111-11020AM1021,77520 3.71 €
07111-11025AM1026,77520 3.82 €
07111-11035AM1036,77520 3.92 €
07111-11216AM12188,5630 4.42 €
07111-11220AM12228,5630 4.52 €
07111-11225AM12278,5630 4.63 €
07111-11230AM12328,5630 4.75 €
07111-11232AM12348,5630 4.93 €
07111-11240AM12428,5630 5.07 €
07111-11620AM1623,312860 7.89 €
07111-11625AM1628,312860 8.27 €
07111-11635AM1638,312860 8.71 €
07111-11650AM1653,312860 9.66 €
07111-30410DM4102,520,3 3.00 €
07111-30412DM4122,520,3 3.00 €
07111-30416DM4162,520,3 3.06 €
07111-3046DM462,520,3 3.00 €
07111-3048DM482,520,3 3.00 €
07111-30510DM51032,50,5 2.74 €
07111-30512DM51232,50,5 2.74 €
07111-30516DM51632,50,5 2.79 €
07111-30520DM52032,50,5 2.79 €
07111-30525DM52532,50,5 2.79 €
07111-3058DM5832,50,5 2.74 €
07111-30610DM610,8430,9 2.99 €
07111-30612DM612,8430,9 3.00 €
07111-30616DM616,8430,9 3.00 €
07111-30620DM620,8430,9 3.00 €
07111-30625DM625,8430,9 3.06 €
07111-30810DM811,25,541,5 3.29 €
07111-30812DM813,25,541,5 3.34 €
07111-30816DM817,25,541,5 3.34 €
07111-30820DM821,25,541,5 3.38 €
07111-30825DM826,25,541,5 3.38 €
07111-30830DM831,25,541,5 3.44 €
07111-80512EM51232,54,5 3.08 €
07111-80520EM52032,54,5 3.20 €
07111-8058EM5832,54,5 3.08 €
07111-80610EM610,8439 3.40 €
07111-80616EM616,8439 3.45 €
07111-80620EM620,8439 3.45 €
07111-80625EM625,8439 3.59 €
07111-80810EM811,25,5410 4.24 €
07111-80812EM813,25,5410 4.39 €
07111-80820EM821,25,5415 4.54 €
07111-80825EM826,25,5415 4.54 €
07111-80830EM831,25,5415 4.65 €
07111-81012EM1013,77520 5.06 €
07111-81016EM1017,77520 5.36 €
07111-81020EM1021,77520 5.67 €
07111-81025EM1026,77520 5.87 €
07111-81035EM1036,77520 6.10 €
07111-81216EM12188,5630 8.30 €
07111-81220EM12228,5630 8.63 €
07111-81230EM12328,5630 9.09 €
07111-81240EM12428,5630 9.75 €