Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola completa
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola completa
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola completa
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola completa
DescripciónMaterial:

Tornillo de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable, POM o de cerámica Si3N4.

Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:

Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano. El nitruro de silicio (Si3N4) se caracteriza especialmente por una combinación de excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola completa

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma
constructiva A
Referencia
Forma
constructiva D
Referencia
Forma
constructiva E
D1

L1Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07111-104607111-3046-M462,52-/0,3
07111-104807111-3048-M482,52-/0,3
07111-1041007111-30410-M4102,52-/0,3
07111-1041207111-30412-M4122,52-/0,3
07111-1041607111-30416-M4162,52-/0,3
07111-105807111-305807111-8058M5832,5-/0,5/4,5
07111-1051007111-30510-M51032,5-/0,5
07111-1051207111-3051207111-80512M51232,5-/0,5/4,5
07111-1051607111-30516-M51632,5-/0,5
07111-1052007111-3052007111-80520M52032,5-/0,5/4,5
07111-1052507111-30525-M52532,5-/0,5
07111-1061007111-3061007111-80610M610,843-/0,9/9
07111-1061207111-30612-M612,843-/0,9
07111-1061607111-3061607111-80616M616,843-/0,9/9
07111-1062007111-3062007111-80620M620,843-/0,9/9
07111-1062507111-3062507111-80625M625,843-/0,9/9
07111-10650--M650,843-
07111-10660--M660,843-
07111-10680--M680,843-
07111-1081007111-3081007111-80810M811,25,54-/1,5/10
07111-1081207111-3081207111-80812M813,25,54-/1,5/10
07111-1081607111-30816-M817,25,54-/1,5
07111-1082007111-3082007111-80820M821,25,54-/1,5/15
07111-1082507111-3082507111-80825M826,25,54-/1,5/15
07111-1083007111-3083007111-80830M831,25,54-/1,5/15
07111-10850--M851,25,54-
07111-10860--M861,25,54-
07111-10880--M881,25,54-
07111-11012-07111-81012M1013,775-/20
07111-11016-07111-81016M1017,775-/20
07111-11020-07111-81020M1021,775-/20
07111-11025-07111-81025M1026,775-/20
07111-11035-07111-81035M1036,775-/20
07111-11216-07111-81216M12188,56-/30
07111-11220-07111-81220M12228,56-/30
07111-11225--M12278,56-
07111-11230-07111-81230M12328,56-/30
07111-11232--M12348,56-
07111-11240-07111-81240M12428,56-/30
07111-11620--M1623,3128-
07111-11625--M1628,3128-
07111-11635--M1638,3128-
07111-11650--M1653,3128-