Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola aplanada
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola aplanada
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola aplanada
DescripciónMaterial:Tornillo y bola de acero inoxidable.Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola aplanada

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D3L2Ø de
bola
SWCADAccesoriosPrecioPedir
07111-2046M41,45,82,52 3.67 €
07111-2048M41,47,82,52 3.67 €
07111-20410M41,49,82,52 3.68 €
07111-20412M41,411,82,52 3.68 €
07111-20416M41,415,82,52 3.76 €
07111-2058M527,632,5 3.94 €
07111-20510M529,632,5 3.98 €
07111-20512M5211,632,5 4.00 €
07111-20516M5215,632,5 4.07 €
07111-20520M5219,632,5 4.15 €
07111-20525M5224,632,5 4.20 €
07111-20610M6310,143 4.38 €
07111-20612M6312,143 4.44 €
07111-20616M6316,143 4.49 €
07111-20620M6320,143 4.52 €
07111-20625M6325,143 4.54 €
07111-20650M6350,143 6.87 €
07111-20660M6360,143 7.19 €
07111-20680M6380,143 7.79 €
07111-20810M84,110,35,54 5.16 €
07111-20812M84,112,35,54 5.22 €
07111-20816M84,116,35,54 5.23 €
07111-20820M84,120,35,54 5.24 €
07111-20825M84,125,35,54 5.24 €
07111-20830M84,130,35,54 5.24 €
07111-20850M84,150,35,54 8.68 €
07111-20860M84,160,35,54 9.58 €
07111-20880M84,180,35,54 10.53 €
07111-21012M105,612,375 5.92 €
07111-21016M105,616,375 6.00 €
07111-21020M105,620,375 6.01 €
07111-21025M105,625,375 6.01 €
07111-21035M105,635,375 6.08 €
07111-21216M12716,28,56 7.46 €
07111-21220M12720,28,56 7.53 €
07111-21230M12730,28,56 7.73 €
07111-21240M12740,28,56 7.82 €
07111-21620M1610,720128 13.05 €
07111-21625M1610,725128 13.12 €
07111-21635M1610,735128 13.40 €
07111-21650M1610,750128 13.67 €