|
|
07110Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9. Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.Versión:Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Bola de acero Forma D: Bola de POM DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | L | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07110-1046 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2.09 € | | 07110-1048 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2.09 € | | 07110-10410 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2.09 € | | 07110-10412 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2.09 € | | 07110-10416 | A | acero del apoyo de cilindros | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 2.09 € | | 07110-1058 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2.00 € | | 07110-10510 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2.00 € | | 07110-10512 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2.00 € | | 07110-10516 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2.05 € | | 07110-10520 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2.05 € | | 07110-10525 | A | acero del apoyo de cilindros | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 2.05 € | | 07110-10610 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2.00 € | | 07110-10612 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2.00 € | | 07110-10616 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2.00 € | | 07110-10620 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2.05 € | | 07110-10625 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 2.05 € | | 07110-10650 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.00 € | | 07110-10660 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.14 € | | 07110-10680 | A | acero del apoyo de cilindros | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.23 € | | 07110-10810 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 2.00 € | | 07110-10812 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 2.00 € | | 07110-10816 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2.00 € | | 07110-10820 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2.00 € | | 07110-10825 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2.02 € | | 07110-10830 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2.07 € | | 07110-10850 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 3.06 € | | 07110-10860 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 3.15 € | | 07110-10880 | A | acero del apoyo de cilindros | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 3.24 € | | 07110-11012 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 2.31 € | | 07110-11016 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | 2.31 € | | 07110-11020 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | 2.45 € | | 07110-11025 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 2.45 € | | 07110-11035 | A | acero del apoyo de cilindros | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | 2.55 € | | 07110-11216 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 2.65 € | | 07110-11220 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | 2.65 € | | 07110-11225 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | 2.67 € | | 07110-11230 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 2.83 € | | 07110-11232 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | 2.86 € | | 07110-11240 | A | acero del apoyo de cilindros | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | 3.15 € | | 07110-11620 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | 4.26 € | | 07110-11625 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | 4.26 € | | 07110-11635 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | 4.52 € | | 07110-11650 | A | acero del apoyo de cilindros | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | 4.70 € | | 07110-12030 | A | acero del apoyo de cilindros | M20 | 34,2 | 15 | 10 | 90 | | | 9.74 € | | 07110-12040 | A | acero del apoyo de cilindros | M20 | 44,2 | 15 | 10 | 90 | | | 9.98 € | | 07110-12060 | A | acero del apoyo de cilindros | M20 | 64,2 | 15 | 10 | 90 | | | 10.82 € | | 07110-12435 | A | acero del apoyo de cilindros | M24 | 39,7 | 18 | 12 | 120 | | | 14.24 € | | 07110-12450 | A | acero del apoyo de cilindros | M24 | 54,7 | 18 | 12 | 120 | | | 15.48 € | | 07110-12480 | A | acero del apoyo de cilindros | M24 | 84,7 | 18 | 12 | 120 | | | 18.57 € | | 07110-3046 | D | poliacetal | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2.35 € | | 07110-3048 | D | poliacetal | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2.35 € | | 07110-30410 | D | poliacetal | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2.35 € | | 07110-30412 | D | poliacetal | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2.35 € | | 07110-30416 | D | poliacetal | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | 2.35 € | | 07110-3058 | D | poliacetal | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2.20 € | | 07110-30510 | D | poliacetal | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2.20 € | | 07110-30512 | D | poliacetal | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2.20 € | | 07110-30516 | D | poliacetal | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2.24 € | | 07110-30520 | D | poliacetal | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2.24 € | | 07110-30525 | D | poliacetal | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | 2.31 € | | 07110-30610 | D | poliacetal | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2.20 € | | 07110-30612 | D | poliacetal | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2.20 € | | 07110-30616 | D | poliacetal | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2.24 € | | 07110-30620 | D | poliacetal | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2.35 € | | 07110-30625 | D | poliacetal | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | 2.35 € | | 07110-30810 | D | poliacetal | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2.35 € | | 07110-30812 | D | poliacetal | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2.35 € | | 07110-30816 | D | poliacetal | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2.35 € | | 07110-30820 | D | poliacetal | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2.35 € | | 07110-30825 | D | poliacetal | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2.42 € | | 07110-30830 | D | poliacetal | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | 2.42 € | | 07110-31012 | D | poliacetal | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 2 | | | 2.59 € | | 07110-31016 | D | poliacetal | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 2 | | | 2.59 € | | 07110-31020 | D | poliacetal | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 2 | | | 2.71 € | | 07110-31025 | D | poliacetal | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 2 | | | 2.71 € | | 07110-31035 | D | poliacetal | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 2 | | | 2.81 € | | 07110-31216 | D | poliacetal | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 3 | | | 3.28 € | | 07110-31220 | D | poliacetal | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 3 | | | 3.28 € | | 07110-31230 | D | poliacetal | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 3 | | | 3.52 € | | 07110-31240 | D | poliacetal | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 3 | | | 3.77 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|