Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada
DescripciónMaterial, versión:Tornillos de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9, negro.
Bola de acero de rodamiento de bolas, endurecido y con acabado natural o de POM.
Indicación:La bola aplanada con forma B, C o F permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D1D3L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07110-2046BM41,45,82,523,5 2.74 €
07110-2048BM41,47,82,523,5 2.74 €
07110-20410BM41,49,82,523,5 2.77 €
07110-20412BM41,411,82,523,5 2.77 €
07110-20416BM41,415,82,523,5 2.79 €
07110-2058BM527,632,54,5 2.81 €
07110-20510BM529,632,54,5 2.81 €
07110-20512BM5211,632,54,5 2.91 €
07110-20516BM5215,632,54,5 2.91 €
07110-20520BM5219,632,54,5 3.02 €
07110-20525BM5224,632,54,5 3.02 €
07110-20610BM6310,1439 2.73 €
07110-20612BM6312,1439 2.73 €
07110-20616BM6316,1439 2.73 €
07110-20620BM6320,1439 2.73 €
07110-20625BM6325,1439 2.76 €
07110-20650BM6350,1439 2.82 €
07110-20660BM6360,1439 2.88 €
07110-20680BM6380,1439 3.62 €
07110-20810BM84,110,35,5410 3.00 €
07110-20812BM84,112,35,5410 3.00 €
07110-20816BM84,116,35,5415 3.00 €
07110-20820BM84,120,35,5415 3.00 €
07110-20825BM84,125,35,5415 3.02 €
07110-20830BM84,130,35,5415 3.02 €
07110-20850BM84,150,35,5415 3.05 €
07110-20860BM84,160,35,5415 3.05 €
07110-20880BM84,180,35,5415 3.11 €
07110-21012BM105,612,37520 3.44 €
07110-21016BM105,616,37520 3.44 €
07110-21020BM105,620,37520 3.44 €
07110-21025BM105,625,37520 3.47 €
07110-21035BM105,635,37520 3.65 €
07110-21216BM12716,28,5630 4.60 €
07110-21220BM12720,28,5630 4.62 €
07110-21230BM12730,28,5630 5.20 €
07110-21240BM12740,28,5630 5.57 €
07110-21620BM1610,72012860 7.34 €
07110-21625BM1610,72512860 7.51 €
07110-21635BM1610,73512860 8.04 €
07110-21650BM1610,75012860 8.79 €
07110-22030BM2013,530151090 13.21 €
07110-22040BM2013,540151090 13.36 €
07110-22060BM2013,560151090 13.92 €
07110-22435BM2415,8351812120 17.78 €
07110-22450BM2415,8501812120 18.62 €
07110-22480BM2415,8801812120 21.08 €
07110-41012FM106127520 14.47 €
07110-41016FM106167520 14.47 €
07110-41025FM106257520 14.47 €
07110-41035FM106357520 14.62 €
07110-41216FM127,2168,5630 15.71 €
07110-41220FM127,2208,5630 15.71 €
07110-41230FM127,2308,5630 16.00 €
07110-41240FM127,2408,5630 16.12 €
07110-41620FM1610,72012860 18.32 €
07110-41625FM1610,72512860 18.32 €
07110-41635FM1610,73512860 18.62 €
07110-41650FM1610,75012860 18.75 €
07110-70410CM41,89,92,520,3 2.86 €
07110-70412CM41,811,92,520,3 2.86 €
07110-70416CM41,815,92,520,3 2.74 €
07110-7046CM41,85,92,520,3 2.86 €
07110-7048CM41,87,92,520,3 2.86 €
07110-70510CM52,19,832,50,5 2.74 €
07110-70512CM52,111,832,50,5 2.79 €
07110-70516CM52,115,832,50,5 2.79 €
07110-70520CM52,119,832,50,5 2.79 €
07110-70525CM52,124,832,50,5 2.86 €
07110-7058CM52,17,832,50,5 2.74 €
07110-70610CM6310,3430,9 2.60 €
07110-70612CM6312,3430,9 2.60 €
07110-70616CM6316,3430,9 2.60 €
07110-70620CM6320,3430,9 2.66 €
07110-70625CM6325,3430,9 2.66 €
07110-70810CM84,210,45,541,5 2.86 €
07110-70812CM84,212,45,541,5 2.86 €
07110-70816CM84,216,45,541,5 2.86 €
07110-70820CM84,220,45,541,5 2.92 €
07110-70825CM84,225,45,541,5 2.92 €
07110-70830CM84,230,45,541,5 2.97 €