Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y asegurados con LONG-LOK
  • Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y asegurados con LONG-LOK
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y asegurados con LONG-LOK

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
D1D3L2L3Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07105-20610BAcero del apoyo de cilindrosM6310,13,5439 3.85 €
07105-20616BAcero del apoyo de cilindrosM6316,17439 3.85 €
07105-20620BAcero del apoyo de cilindrosM6320,17439 3.71 €
07105-20625BAcero del apoyo de cilindrosM6325,17439 4.73 €
07105-20650BAcero del apoyo de cilindrosM6350,17439 3.42 €
07105-20660BAcero del apoyo de cilindrosM6360,17439 3.61 €
07105-20810BAcero del apoyo de cilindrosM84,110,33,55,5410 4.24 €
07105-20812BAcero del apoyo de cilindrosM84,112,355,5410 4.24 €
07105-20820BAcero del apoyo de cilindrosM84,120,385,5415 4.24 €
07105-20825BAcero del apoyo de cilindrosM84,125,385,5415 4.38 €
07105-20830BAcero del apoyo de cilindrosM84,130,385,5415 4.27 €
07105-20850BAcero del apoyo de cilindrosM84,150,385,5415 3.68 €
07105-20860BAcero del apoyo de cilindrosM84,160,385,5415 3.73 €
07105-20880BAcero del apoyo de cilindrosM84,180,385,5415 3.77 €
07105-21012BAcero del apoyo de cilindrosM105,612,357520 4.73 €
07105-21016BAcero del apoyo de cilindrosM105,616,397520 4.73 €
07105-21020BAcero del apoyo de cilindrosM105,620,397520 4.37 €
07105-21025BAcero del apoyo de cilindrosM105,625,397520 4.77 €
07105-21035BAcero del apoyo de cilindrosM105,635,397520 5.01 €
07105-21216BAcero del apoyo de cilindrosM12716,288,5630 6.31 €
07105-21220BAcero del apoyo de cilindrosM12720,2108,5630 6.36 €
07105-21230BAcero del apoyo de cilindrosM12730,2108,5630 6.96 €
07105-21240BAcero del apoyo de cilindrosM12740,2108,5630 7.46 €
07105-21620BAcero del apoyo de cilindrosM1610,7201012860 9.66 €
07105-21625BAcero del apoyo de cilindrosM1610,7251412860 9.90 €
07105-21635BAcero del apoyo de cilindrosM1610,7351412860 10.58 €
07105-21650BAcero del apoyo de cilindrosM1610,7501412860 11.58 €