Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma F
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma F
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia 10.9, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07100_F Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma F 200 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma
constructiva
D1L2D2D3L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07100-31025FM1025166104,57820 15.71 €
07100-31040FM1040166104,57820 15.71 €
07100-31060FM106016610287820 15.86 €
07100-31230FM1230187,21258,51030 17.23 €
07100-31250FM1250187,21258,51030 17.37 €
07100-31280FM1280187,212448,51030 17.64 €
07100-31640FM16402410,7166121460 20.26 €
07100-31660FM16602410,7166121460 20.53 €
07100-31680FM16802410,71636121460 21.38 €