Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma B
  • Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma B
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia 10.9, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07100_B Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma B 226 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos con cabeza, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1L2D2D3L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAccesoriosPrecioPedir
07100-20410BM41071,442,12,533,5 2.78 €
07100-20416BM41671,442,12,533,5 2.78 €
07100-20420BM42071,442,12,533,5 2.78 €
07100-20512BM5128,5252,4344,5 2.90 €
07100-20516BM5168,5252,4344,5 2.90 €
07100-20520BM5208,5252,4344,5 2.90 €
07100-20620BM620103,263459 2.97 €
07100-20630BM630103,263459 2.99 €
07100-20640BM640103,2616459 3.06 €
07100-20820BM820134,583,55,5615 3.70 €
07100-20835BM835134,583,55,5615 3.78 €
07100-20850BM850134,58225,5615 3.92 €
07100-21025BM1025166104,57820 4.27 €
07100-21040BM1040166104,57820 4.46 €
07100-21060BM106016610287820 4.62 €
07100-21230BM1230187,21258,51030 6.00 €
07100-21250BM1250187,21258,51030 6.22 €
07100-21280BM1280187,212448,51030 6.72 €
07100-21640BM16402410,7166121460 8.58 €
07100-21660BM16602410,7166121460 8.99 €
07100-21680BM16802410,71636121460 9.61 €
07100-22050BM20503013,5207,5151790 15.58 €
07100-22080BM20803013,52028151790 16.26 €
07100-220100BM201003013,52048151790 17.08 €
07100-22460BM24603615,82491819120 23.29 €
07100-22490BM24903615,824301819120 26.47 €
07100-224120BM241203615,824601819120 27.85 €