Descripción del artículo/Imágenes del producto

Kit de reparación
  • Kit de reparación
DescripciónMaterial, versión:Inserto roscado de acero, pasivado.Indicación:El kit de reparación permite la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.
Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.
Desviación de medida admisible:
Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.

Selección/filtro de artículos

ReferenciaInsertos roscados
suministrados
rosca interna
Insertos roscados
suministrados
rosca externa
Longitud
de los insertos
Número de
insertos
Número de
herramientas de montaje
Referencia
del inserto
roscado
CADAccesoriosPrecioPedir
07666-01M5
M6
M8
M8x1
M10
M10x1,25
M12
M12x1,25
M8
M10x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M16x1,5
8
10
12
12
14
14
16
16
8
8
6
6
4
4
3
3
1
1
1
-
1
-
1
-
07660-05
07660-06
07660-08
07660-08X1
07660-10
07660-10X125
07660-12
07660-12X125
 324.22 €