|
|
07662Insertos roscados macizos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Pasivado.Indicación:Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos. Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición. Desviación de medida admisible: las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm. Los insertos roscados macizos se utilizan cuando las piezas de trabajo requieren la fabricación de nuevos agujeros roscados demasiado grandes o distancias entre taladros que no se hayan mantenido.
Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.Ventajas:- Instalación más rápida y sencilla. - El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones. - Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D2 Rosca exterior | L Longitud | Ø de la broca de instalación | Ø del avellanado de instalación +0,25 | Instalación de macho de roscar | Profundidad del filete mínima de instalación | Ø de la broca de desmontaje | Profundidad de perforación de desmontaje | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07662-08 | M8 | 8 | 6,9 | 8,3 | M8 | 9,5 | 5,5 | 4 | 07662-808 | | | 13.56 € | | 07662-10X125 | M10x1,25 | 10 | 8,8 | 10,3 | M10x1,25 | 12,5 | 7,5 | 4,8 | 07662-810 | | | 14.29 € | | 07662-12X125 | M12x1,25 | 12 | 10,8 | 12,3 | M12x1,25 | 14,5 | 9,5 | 4,8 | 07662-812 | | | 15.03 € | | 07662-14X15 | M14x1,5 | 14 | 12,8 | 14,3 | M14x1,5 | 16,5 | 11,5 | 4,8 | 07662-814 | | | 20.54 € | | 07662-16X15 | M16x1,5 | 16 | 14,8 | 16,3 | M16x1,5 | 18,5 | 13,5 | 4,8 | 07662-816 | | | 21.74 € | | 07662-18X15 | M18x1,5 | 18 | 16,8 | 18,3 | M18x1,5 | 20,5 | 15,5 | 4,8 | 07662-818 | | | 23.40 € | | 07662-20X15 | M20x1,5 | 20 | 18,8 | 20,3 | M20x1,5 | 22,5 | 17,5 | 4,8 | 07662-820 | | | 26.11 € | | 07662-22X15 | M22x1,5 | 22 | 20,7 | 22,3 | M22x1,5 | 24,5 | 17,8 | 6,4 | 07662-822 | | | 29.74 € | | 07662-24X15 | M24x1,5 | 24 | 22,5 | 24,3 | M24x1,5 | 26,5 | 19,8 | 6,4 | 07662-824 | | | 37.81 € | | 07662-30X2 | M30x2 | 30 | 28 | 30,3 | M30x2 | 34,5 | 25,8 | 6,4 | 07662-830 | | | 40.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|