Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos roscados reforzados
  • Insertos roscados reforzados
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Pasivado.Indicación:Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos. Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.
Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos.
Desviación de medida admisible:
Las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.

Con los insertos roscados reforzados, ofrecemos una versión adicional con una sección más fuerte para casos que requieran una carga elevada.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cuñas de bloqueo

Planos

Insertos roscados reforzados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D1
Rosca interior
D2
Rosca exterior
L
Longitud
Ø de la
broca de
instalación
Ø del avellanado
de instalación
+0,25
Instalación
de macho
de roscar
Profundidad del
filete mínima de
instalación
Ø de la
broca de
desmontaje
Profundidad
de perforación
de desmontaje
Referencia de
la herramienta
de montaje
Filtro
07661-0407661-104M4M886,98,3M89,55,5407661-804
07661-0507661-105M5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805
07661-0607661-106M6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806
07661-0807661-108M8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808
07661-08X107661-108X1M8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808
07661-1007661-110M10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810
07661-10X12507661-110X125M10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810
07661-1207661-112M12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812
07661-12X12507661-112X125M12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812
07661-1407661-114M14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814
07661-14X1507661-114X15M14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814
07661-1607661-116M16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816
07661-16X1507661-116X15M16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816
07661-18X1507661-118X15M18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818
07661-2007661-120M20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820
07661-20X1507661-120X15M20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820
07661-22X1507661-122X15M22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822
07661-2407661-124M24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824
07661-24X207661-124X2M24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824