norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Pasivado.Indicación:Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.

Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.

Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos. Desviación de medida admisible: las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cuñas de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07660 Insertos roscados 202 kB
 Manual de instrucciones de insertos roscados 114 kB

Planos

Insertos roscados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1
Rosca interior
D2
Rosca exterior
L
Longitud
Ø de la
broca de
instalación
Ø del avellanado
de instalación
+0,25
Instalación
de macho
de roscar
Profundidad del
filete mínima de
instalación
Ø de la
broca de
desmontaje
Profundidad
de perforación
de desmontaje
Referencia de
la herramienta
de montaje
CADAcc.PrecioPedir
07660-05aceroM5M886,98,3M89,55,5407660-805  3.57 €
07660-06aceroM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  3.83 €
07660-08aceroM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  4.26 €
07660-08X1aceroM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  4.26 €
07660-10aceroM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  5.29 €
07660-10X125aceroM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  5.29 €
07660-12aceroM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  6.80 €
07660-12X125aceroM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  6.80 €
07660-105acero inoxidableM5M886,98,3M89,55,5407660-805  7.20 €
07660-106acero inoxidableM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  7.00 €
07660-108acero inoxidableM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  7.38 €
07660-108X1acero inoxidableM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  7.38 €
07660-110acero inoxidableM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  8.46 €
07660-110X125acero inoxidableM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  8.46 €
07660-112acero inoxidableM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  10.79 €
07660-112X125acero inoxidableM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  10.79 €