Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos roscados
  • Insertos roscados
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Pasivado.Indicación:Los insertos roscados permiten la reutilización o la reparación de perforaciones roscadas dañadas, rotas o atascadas. De este modo, también es posible la recuperación de desechos de productos valiosos.

Los insertos roscados se pueden utilizar en distintos materiales, también en metales ligeros y piezas de fundición.

Los insertos con rosca interior mayores que M6 se suministran con cuatro cuñas de bloqueo en vez de dos. Desviación de medida admisible: las roscas indicadas están sujetas a una clase de tolerancia media, es decir, 6H para la rosca interior y 6g para la rosca del perno. Medidas restantes ±0,25 mm.

Indicación técnica, ver manual de instrucciones de insertos roscados.
Ventajas:- Instalación más rápida y sencilla.
- El inserto se fija con cuñas para impedir giros inadecuados por torsiones o vibraciones.
- Aparte de la herramienta de montaje, no se requieren otras herramientas especiales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Cuñas de bloqueo

Planos

Insertos roscados

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D1
Rosca interior
D2
Rosca exterior
L
Longitud
Ø de la
broca de
instalación
Ø del avellanado
de instalación
+0,25
Instalación
de macho
de roscar
Profundidad del
filete mínima de
instalación
Ø de la
broca de
desmontaje
Profundidad
de perforación
de desmontaje
Referencia de
la herramienta
de montaje
Filtro
07660-0507660-105M5M886,98,3M89,55,5407660-805
07660-0607660-106M6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806
07660-0807660-108M8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808
07660-08X107660-108X1M8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808
07660-1007660-110M10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810
07660-10X12507660-110X125M10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810
07660-1207660-112M12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812
07660-12X12507660-112X125M12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812