Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos roscados autorroscantescon perforaciones de corte
  • Insertos roscados autorroscantescon perforaciones de corte
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero templado por cementación, cincado, pasivado en amarillo (libre de cromo VI).
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Insertos roscados autorroscantes para la creación de uniones por tornillos de alta capacidad de carga, resistentes al desgaste y protegidas contra vibraciones, hechas con materiales con escasa resistencia al cizallamiento, como por ejemplo, aluminio y aleaciones de aluminio, latón, bronce, hierro fundido, duroplast y termoplástico.

Los insertos roscados tienen forma cónica en el extremo inferior y cuentan con tres perforaciones de corte. Autoperforan su rosca de retención al enroscarse en el agujero de alojamiento. Esto garantiza un anclaje en el material de alojamiento completamente firme y seguro.

Rosca interior D1 según ISO 6H.

Los insertos roscados con perforaciones de corte están especialmente diseñados para materiales con difícil arranque de virutas. El espesor de las paredes permite absorber más fuerza al arrancar virutas, que se distribuye además por tres perforaciones de corte.

Planos

Insertos roscados autorroscantescon perforaciones de corte
Insertos roscados autorroscantescon perforaciones de corte

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
D1

D2PLT
mín.
R min
con metal
ligero
R min
con hierro
fundido
R min
con
plástico
Referencia
Herramienta de
montaje manual
Referencia
Herramienta de
montaje mecánico
CADAccesoriosPrecioPedir
07653-03AceroM350,64611,51,2507652-80307652-903  0.41 €
07653-04AceroM46,50,8681,31,951,607652-80407652-904  0.45 €
07653-05AceroM581791,62,4207652-80507652-905  0.46 €
07653-06AceroM6101,25810232,507652-80607652-906  0.49 €
07653-08AceroM8121,59112,43,6307652-80807652-908  0.60 €
07653-10AceroM10141,510132,84,23,507652-81007652-910  1.60 €
07653-12AceroM12161,7512153,24,8407652-81207652-912  2.13 €
07653-103Acero inoxidableM350,64611,51,2507652-80307652-903  1.25 €
07653-104Acero inoxidableM46,50,8681,31,951,607652-80407652-904  1.27 €
07653-105Acero inoxidableM581791,62,4207652-80507652-905  1.33 €
07653-106Acero inoxidableM6101,25810232,507652-80607652-906  1.24 €
07653-108Acero inoxidableM8121,59112,43,6307652-80807652-908  1.38 €
07653-110Acero inoxidableM10141,510132,84,23,507652-81007652-910  1.99 €
07653-112Acero inoxidableM12161,7512153,24,8407652-81207652-912  3.34 €