Descripción del artículo/Imágenes del producto

Herramientas de montajepara insertos roscados autorroscantes
  • Herramientas de montajepara insertos roscados autorroscantes
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Herramienta de montaje manual, cincada.
Herramienta de montaje mecánico, bruñida.
Indicación:El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un giramachos. El montaje mecánico se realiza con la herramienta de montaje mecánico, preferentemente en máquinas roscadoras.

Planos

Herramientas de montajepara insertos roscados autorroscantes

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

D1D2D3LSSWPar de apriete
Valores
orientativos Nm
Velocidad orientativa
para metal ligero
por minuto
CADAccesoriosPrecioPedir
07652-803Herramienta de montaje manualM3--461/45,52,5- 10.56 €
07652-804Herramienta de montaje manualM4--481/475,5- 10.56 €
07652-805Herramienta de montaje manualM5--571/4810- 10.56 €
07652-806Herramienta de montaje manualM6--621/41015- 10.56 €
07652-808Herramienta de montaje manualM8--721/41328- 12.80 €
07652-810Herramienta de montaje manualM10--821/41740- 14.21 €
07652-812Herramienta de montaje manualM12--921/41960- 15.48 €
07652-903Herramienta de montaje mecánicoM3820906,2-2,5650 - 900 93.39 €
07652-904Herramienta de montaje mecánicoM4820906,2-5,5400 - 600 93.39 €
07652-905Herramienta de montaje mecánicoM51226124,510-10400 - 600 117.04 €
07652-906Herramienta de montaje mecánicoM6122612610-15280 - 400 117.04 €
07652-908Herramienta de montaje mecánicoM8122612710-28280 - 400 117.04 €
07652-910Herramienta de montaje mecánicoM10163413312-40200 - 300 152.50 €
07652-912Herramienta de montaje mecánicoM12163414812-60200 - 300 152.50 €
07652-916Herramienta de montaje mecánicoM16224817618-160150 - 200 294.37 €