Descripción del artículo/Imágenes del producto

Insertos roscados HeliCoil®plus
  • Insertos roscados HeliCoil®plus
  • Insertos roscados HeliCoil®plus
DescripciónMaterial:Acero al cromo-níquel 1.4301 resistente a los ácidos y a la corrosión.Versión:Acabado natural.Indicación:Los insertos roscados HeliCoil®plus son un elemento auxiliar indispensable para cualquier centro de procesamiento de metal y taller de reparaciones.
Las perforaciones roscadas rasgadas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de segundos.
Perfección técnica y duración ilimitada, resistente contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto de productos costosos.
La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.
Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición. Las instrucciones de instalación y de rosca se suministran con la caja de surtido. Otras dimensiones a petición, también de herramientas de montaje.

Caja de surtido
Compuesta de insertos roscados de M5 a M12, disponibles con tres longitudes de rosca cada uno, broca en espiral (solo para insertos M5 - M10), macho de roscar manual especial, husillo de montaje y herramienta de rotura de espiga.

Set de reparaciones
Compuesto de insertos roscados de un tamaño, disponibles con tres longitudes de rosca cada uno, broca en espiral, macho de roscar manual especial, husillo de montaje y herramienta de rotura de espiga.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07645 Insertos roscados HeliCoil®plus 495 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

Insertos roscados incluidos
en la gama
Número de
insertos roscados, pieza
Longitud de los insertos
en estado de montaje mm
CADAccesoriosPrecioPedir
07645-01Caja de sortidoM5
M6
M8
M10
M12
10
10
10
10
10
5 / 7,5 / 10
6 / 9 / 12
8 / 12 / 16
10 / 15 / 20
12 / 18 / 24
 410.72 €
Referencia

Versión

Insertos roscadosNúmero de
insertos roscados, pieza
Longitud de los insertos
en estado de montaje mm
CADAccesoriosPrecioPedir
07645-0523Kit de reparaciónM5je 205 / 7,5 / 10 82.60 €
07645-0623Kit de reparaciónM6je 206 / 9 / 12 73.34 €
07645-0823Kit de reparaciónM8je 108 / 12 / 16 72.77 €
07645-1023Kit de reparaciónM10je 1010 / 15 / 20 88.65 €
07645-1223Kit de reparaciónM12je 1012 / 18 / 24 91.69 €
Referencia

Versión

Insertos roscadosLongitud de los insertos
en estado de montaje mm
CADAccesoriosPrecioPedir
07645-0521Insertos roscados de repuestoM55 0.84 €
07645-0531Insertos roscados de repuestoM57,5 0.86 €
07645-0541Insertos roscados de repuestoM510 0.95 €
07645-0621Insertos roscados de repuestoM66 0.82 €
07645-0631Insertos roscados de repuestoM69 0.94 €
07645-0641Insertos roscados de repuestoM612 1.05 €
07645-0821Insertos roscados de repuestoM88 0.89 €
07645-0831Insertos roscados de repuestoM812 1.01 €
07645-0841Insertos roscados de repuestoM816 1.15 €
07645-1021Insertos roscados de repuestoM1010 1.21 €
07645-1031Insertos roscados de repuestoM1015 1.39 €
07645-1041Insertos roscados de repuestoM1020 1.60 €
07645-1221Insertos roscados de repuestoM1212 2.82 €
07645-1231Insertos roscados de repuestoM1218 3.31 €
07645-1241Insertos roscados de repuestoM1224 3.75 €