|
|
07134Tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre. El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal. En combinación con una arandela de presión (07138, 07140 ó 07141), los tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico resultan especialmente adecuados para sujetar superficies oblicuas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L2 | F1 N | F2 N | R | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07134-06X40 | M6 | 25 | 4,5 | 4,1 | 20 | 40 | 6 | 2,5 | 40 | 800 | 3 | | | 101.95 € | | 07134-06X60 | M6 | 25 | 4,5 | 4,1 | 20 | 60 | 6 | 2,5 | 40 | 800 | 3 | | | 103.85 € | | 07134-08X60 | M8 | 25 | 6 | 5,3 | 20 | 60 | 7,5 | 3 | 40 | 650 | 5 | | | 103.85 € | | 07134-08X80 | M8 | 25 | 6 | 5,3 | 20 | 80 | 7,5 | 3 | 40 | 650 | 5 | | | 106.61 € | | 07134-10X60 | M10 | 25 | 8 | 7,2 | 20 | 60 | 9 | 4,5 | 40 | 550 | 6 | | | 106.61 € | | 07134-10X80 | M10 | 25 | 8 | 7,2 | 20 | 80 | 9 | 4,5 | 40 | 550 | 6 | | | 132.37 € | | 07134-12X80 | M12 | 25 | 8 | 7,2 | 20 | 80 | 10 | 4,5 | 40 | 450 | 6 | | | 132.37 € | | 07134-12X100 | M12 | 25 | 8 | 7,2 | 20 | 100 | 10 | 4,5 | 40 | 450 | 6 | | | 132.37 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|