Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico
  • Tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico
  • Tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
En combinación con una arandela de presión (07138, 07140 ó 07141), los tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico resultan especialmente adecuados para sujetar superficies oblicuas.
Indicación sobre el dibujo:
F1 = mínima presión final
F2 = máxima presión final

Planos

Tornillos de momento de torsión con pivote opresor esférico

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

DD1D2D3HLL1L2F1
(N)
F2
(N)
RFiltro
07134-06XM6254,54,12040/6062,5408003
07134-08XM82565,32060/807,53406505
07134-10XM102587,22060/8094,5405506
07134-12XM122587,22080/100104,5404506