Descripción del artículo/Imágenes del producto

Empuñaduras de momento de torsión
  • Empuñaduras de momento de torsión
DescripciónMaterial:Tuerca de acero de corte fácil.
Empuñadura de fundición gris GJL 250.
Versión:Tuerca bruñida.
Empuñadura con acabado natural.
Indicación:El momento de torsión requerido para las empuñaduras se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
Indicación sobre el dibujo:
F1 = mínima presión final
F2 = máxima presión final
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07133 Empuñaduras de momento de torsión 95 kB

Planos

Empuñaduras de momento de torsión

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
07133-08M860201222134040900 85.94 €
07133-10M1060201222134040700 85.94 €
07133-12M1260201222134040500 85.94 €