Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de momento de torsión con soporte de apoyo
  • Tornillos de momento de torsión con soporte de apoyo
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
Indicación sobre el dibujo:
F1 = mínima presión final
F2 = máxima presión final
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07132 Tornillos de momento de torsión con soporte de apoyo 99,8 kB

Planos

Tornillos de momento de torsión con soporte de apoyo

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1L2F1
(N)
F2
(N)
CADAccesoriosPrecioPedir
07132-06M62564520840800 64.62 €
07132-10M102564520840550 82.06 €
07132-12M122564520840450 82.06 €