Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de momento de torsión con pivote opresor
  • Tornillos de momento de torsión con pivote opresor
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
Indicación sobre el dibujo:
F1 = mínima presión final
F2 = máxima presión final
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07130 Tornillos de momento de torsión con pivote opresor 137 kB

Planos

Tornillos de momento de torsión con pivote opresor

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

DD1D2LL1L2F1
(N)
F2
(N)
Filtro
07130-06XM6254,740/6020340800
07130-08XM8256,540/60/8020340650
07130-10XM10258,240/60/8020340550
07130-12XM12251040/60/80/10020340450