norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Versión:Casquillo bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07125_IG Botones moleteados de momento de torsión con rosca interior 239 kB

Planos

Botones moleteados de momento de torsión con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaMaterial
del componente
Color
cubierta
TamañoD

D1D2D3D4HH1TMomento
de torsión
Nm
CADAcc.PrecioPedir
07125-205rosca interioracerogris antracita RAL 70212M5261823162710,550,1 - 0,3 33.55 €
07125-2051rosca interioraceronaranja RAL 20042M5261823162710,550,1 - 0,3 33.55 €
07125-2052rosca interioraceroverde señal RAL60322M5261823162710,550,1 - 0,3 33.55 €
07125-2053rosca interioraceroazul RAL50172M5261823162710,550,1 - 0,3 33.55 €
07125-2055rosca interioracerogris claro RAL 70352M5261823162710,550,1 - 0,3 33.55 €
07125-2056rosca interioracerorojo tráfico RAL 30202M5261823162710,550,1 - 0,3 33.55 €
07125-2057rosca interioraceroamarillo colza RAL 10212M5261823162710,550,1 - 0,3 33.55 €
07125-206rosca interioracerogris antracita RAL 70212M6261823162710,560,1 - 0,3 33.55 €
07125-2061rosca interioraceronaranja RAL 20042M6261823162710,560,1 - 0,3 33.55 €
07125-2062rosca interioraceroverde señal RAL60322M6261823162710,560,1 - 0,3 33.55 €
07125-2063rosca interioraceroazul RAL50172M6261823162710,560,1 - 0,3 33.55 €
07125-2065rosca interioracerogris claro RAL 70352M6261823162710,560,1 - 0,3 33.55 €
07125-2066rosca interioracerorojo tráfico RAL 30202M6261823162710,560,1 - 0,3 33.55 €
07125-2067rosca interioraceroamarillo colza RAL 10212M6261823162710,560,1 - 0,3 33.55 €
07125-306rosca interioracerogris antracita RAL 70213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 37.06 €
07125-3061rosca interioraceronaranja RAL 20043M63422312037,514,5100,1 - 0,3 37.06 €
07125-3062rosca interioraceroverde señal RAL60323M63422312037,514,5100,1 - 0,3 37.06 €
07125-3063rosca interioraceroazul RAL50173M63422312037,514,5100,1 - 0,3 37.06 €
07125-3065rosca interioracerogris claro RAL 70353M63422312037,514,5100,1 - 0,3 37.06 €
07125-3066rosca interioracerorojo tráfico RAL 30203M63422312037,514,5100,1 - 0,3 37.06 €
07125-3067rosca interioraceroamarillo colza RAL 10213M63422312037,514,5100,1 - 0,3 37.06 €
07125-308rosca interioracerogris antracita RAL 70213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 37.06 €
07125-3081rosca interioraceronaranja RAL 20043M83422312037,514,5140,1 - 0,3 37.06 €
07125-3082rosca interioraceroverde señal RAL60323M83422312037,514,5140,1 - 0,3 37.06 €
07125-3083rosca interioraceroazul RAL50173M83422312037,514,5140,1 - 0,3 37.06 €
07125-3085rosca interioracerogris claro RAL 70353M83422312037,514,5140,1 - 0,3 37.06 €
07125-3086rosca interioracerorojo tráfico RAL 30203M83422312037,514,5140,1 - 0,3 37.06 €
07125-3087rosca interioraceroamarillo colza RAL 10213M83422312037,514,5140,1 - 0,3 37.06 €