Descripción del artículo/Imágenes del producto

Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior
  • Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita. Perno de acero 5.8.Versión:Perno cromado en azul.Indicación:El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión

Planos

Botones moleteados de momento de torsión con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material

TamañoDD1D2D3D4HH1LMomento de torsión
ajustable aprox.
Nm mín. - máx.
Filtro
07125-205ΔXAcero2M5261823162710,530/500,1 - 0,3
07125-206ΔXAcero2M6261823162710,530/500,1 - 0,3
07125-306ΔXAcero3M63422312037,514,540/600,1 - 0,3
07125-308ΔXAcero3M83422312037,514,540/600,1 - 0,3