Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pivote portador con anillo de seguridad
  • Pivote portador con anillo de seguridad
  • Pivote portador con anillo de seguridad
DescripciónMaterial:Perno, anillo roscado y anillo móvil:
Ø 12, 16 y 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 y 32 = 42CrMoS4 1.7227
Cinta elástica: CK75 1.1248
Versión:Bruñido.Indicación:Los pivotes portadores se instalan para absorber cargas con ayuda de soportes, similar a VDI 3366. La tolerancia de la perforación de alojamiento para D debe medir +1 mm.

Con una cinta elástica se presiona el seguro anular para colocarse en posición obligatoria; el pivote portador solo se puede desbloquear accionando intencionadamente el seguro.

Con marcado CE.

En el suministro se incluye un extenso manual de instrucciones.

Planos

Pivote portador con anillo de seguridad

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1L2HCapacidad
máxima de carga
kg
CADAccesoriosPrecioPedir
07790-1205512155569101,4300 17.33 €
07790-1607216207289131,8600 19.47 €
07790-20090202590113162,3900 21.94 €
07790-251152532115143203,22000 30.85 €
07790-321453240145180253,73200 35.80 €