Descripción del artículo/Imágenes del producto

Casquillos receptores de acero inoxidable para perno portador esférico
  • Casquillos receptores de acero inoxidable para perno portador esférico
  • Casquillos receptores de acero inoxidable para perno portador esférico
  • Casquillos receptores de acero inoxidable para perno portador esférico
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4542.Versión:Endurecido y pasivado.Indicación:Los casquillos receptores permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura. Su montaje es sencillo y seguro, y puede realizarse en soportes de distintos materiales. También se puede utilizar en piezas de paredes finas y en agujeros ciegos.
Son resistentes a la corrosión y se desgastan poco.

Planos

Casquillos receptores de acero inoxidable para perno portador esférico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1D2D3L1L2L3SWPar
de apriete
Nm
Adecuado para

CADAccesoriosPrecioPedir
07784-101510M20x2,534,8152922263607780-2110x15 / 07782-2810x15 29.36 €
07784-121512M22x2,534,8153728305007780-2112x15 / 07782-2812x15 31.14 €
07784-161516M27x341,2154131326907782-2816X15 36.01 €